??
Pobierz modele CAD
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
BALLUFF BGL 50F-001-00,2-S4
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Opis
Czujniki optoelektroniczne
Lista materiałowa
BALLUFF BGL 50F-001-00,2-S4
VERF
Dostępność
Dostępny
BC
Kod artykułu
BGL004L
TC
Identyfikator produktu
BGL 50F-001-00,2-S4
PX
Widok produktu
54348_00
ROT
Rotacja
MOUNTING
Montaż
ICON
WEBINC
Rodziny produktów
Czujniki optoelektroniczne widełkowe
W
Masa
0.35900 kg
TRAFFIC
Numer celny
85365019
TECH
Szczegóły techniczne
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Special characteristics = Washdown, Series = F, Dimension = 12 x 85 x 86 mm, Fork opening = 50 mm, Interface = 2x PNP normally open/normally closed (NO/NC), Principle of operation = Fork sensor, Principle of optical operation = Fork sensor, Beam characteristic = Divergent, Light type = LED, red light, Light spot size = Ø 1.25 mm Light exit, Connection = Cable with connector, M12x1-Male, 4-pin, 0.25 m, PUR, Housing material = 1.4404 stainless steel, Material sensing surface = PMMA, Operating voltage Ub = 10...30 VDC, Approval/Conformity = Ecolab, CE, UKCA, WEEE
CAE
EPlan
Previews
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.
Code